Filière ronde réglable pour filetage métrique fin

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GE2.0B
GE3.0D
GG3.0D
GG5.0G
GJ012O
GJ016O
GJ020O
GM014O
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Screw size (Nominal) Pitch, Number of Threading
(mm)
Outer Diameter
(mm)

20.03 €

10.82 €

1 Jour même

Stock

M20.2520

20.03 €

10.82 €

1 Jour même

Stock

M30.3520

20.03 €

10.82 €

1 Jour même

Stock

M30.3525

20.03 €

11.22 €

1 Jour même

Stock

M50.525

36.84 €

19.16 €

1 Jour même

Stock

M121.538

39.27 €

19.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

M161.538

39.27 €

18.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

M201.538

48.85 €

24.91 €

1 Jour même

Stock

M141.550

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier d'outillage (avant durcissement SKD) / Moulage d'acier (SC) / Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) Tap Type Filière
Material Details SKS

Assistance technique