Écrou-filière hexagonal (pour tuyau de gaz)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G6T02K
G6T06
G6T08Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Screw size (Nominal) Pitch, Number of Threading
(mm)

27.38 €

1 Jour même

Stock

R1/828

42.77 €

1 Jour même

Stock

R3/819

55.59 €

1 Jour même

Stock

R1/214

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Taraud pour tuyau Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier d'outillage (avant durcissement SKD) / Moulage d'acier (SC) / Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) Tap Type Filière

Assistance technique