Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Product Type | Autre | shank diameter(mm) | 10 | Details Type | HSS Hole Saw (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 89 | Effective Length(mm) | 24 | Compatible Electric Motor | Electric drill / impact drill (rotating mode) |
Work material Thin steel plate (up to 3.2 mm) | ◎ | Work material Thin steel plate (up to 4.5 mm) | ○ | Work material Aluminum plate (up to 3.2 mm) | ◎ |
Work material Metal siding board | ◎ | Work material Wood | ○ | Work material FRP plate | ○ |
Work material Polyvinyl chloride plate | ◎ | Work material Resin plate | ○ | Work material Deck plate | ○ |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Bore Diameter(mm)
Chip Removal Opening(holes)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles