Scie cloche pour acier à coupe rapide H.S.S (sans bride)

Scie cloche pour acier à coupe rapide H.S.S (sans bride)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· With no safety stopper (flange), it is ideal for through-hole work.
· Supports a wide range of work materials from iron plate to PVC and wood.
· Features outstanding usability and can be used up to plate thickness of 38 mm.
· Can be used with both impact and electric drills. (Only electric drills when diameter is 54 mm or more)
· The blade edge has a bimetal structure which uses cobalt HSS.
· Cannot be used in drilling machines.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HSS-38TN

Référence pièce
HSS-38TN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

43.37 €

21.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Autre Bore Diameter(mm) 38 shank diameter(mm) 6.35
Details Type HSS Hole Saw without Collar (HSS-TN) Overall Length(mm) 112 Effective Length(mm) 38
Compatible Electric Motor Impact Screwdriver (Diameter 53 mm or less) / Electric Drill Work material Thin steel plate (up to 3.2 mm) Work material Thin steel plate (up to 4.5 mm)
Work material Aluminum plate (up to 3.2 mm) Work material Metal siding board Work material Wood
Work material FRP plate Work material Polyvinyl chloride plate Work material Resin plate
Work material Deck plate

Vous vous trouvez sur la page de Scie cloche pour acier à coupe rapide H.S.S (sans bride), le numéro d'article est le suivant: HSS-38TN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HSS-38TN.

Assistance technique