Scie cloche en carbure Metacore, type triple

Scie cloche en carbure Metacore, type triple
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MCTR-16
MCTR-30
MCTR-40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bore Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)

52.49 €

1 Disponible 6 jours 1696

57.03 €

39.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

3096

74.87 €

52.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

40101

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Autre shank diameter(mm) 10/13 Details Type Carbide hole saw Meta-Core triple (MCTR type)
Effective Length(mm) 25 Compatible Electric Motor Electric drill / drilling machine / impact drill (rotating mode) Work material Thin steel plate (up to 3.2 mm)
Work material Thin steel plate (up to 4.5 mm) Work material Thick steel plate (up to 25 mm) Work material Stainless steel plate (up to 10 mm)
Work material Aluminum plate (up to 5 mm) Work material Metal siding board Work material Wood
Work material FRP plate Work material Polyvinyl chloride plate Work material Pipe material
Work material Resin plate Work material Deck plate Work material Steel plate ◎ (HB200 or less)

Assistance technique