Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NSSW-S13-Z-2.6-20 |
NSSW-S13-Z-3.2-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pole diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
176.09 € | 1 | 7 jours | 2.6 | ||
167.75 € | 1 | 7 jours | 3.2 |
Loading...
Product Type | Baguette de soudage | Tensile Strength(Mpa) | 500 | Stretch(%) | 26 |
---|---|---|---|---|---|
Yield Stress(Mpa) | 450 | Absorbed energy((0℃)J) | 69 | Amount Of Content | 1 Box (5 kg x 4 Cases) |
Mass(g) | 20000 | Features | High-titanium oxide type welding rod most convenient for thin plate all position welding and ideal for welding thin plates and lightweight shaped steel. Tilted downward welding can be performed on thin rod of up to 3.2 mm. Suitable for can manufacturing and welding of soft steel thin plate for construction, pipes, and lightweight shaped steel. | Example of Deposited Metal Chemical Composition C(%) | 0.07 |
Si(%) | 0.31 | Mn(%) | 0.35 | P(%) | 0.019 |
S(%) | 0.013 | JIS Standard | Z 3211E4313 | AWS Standard | A5.1 E6013 Applicable |
Pole end color | Yellow |
Configurer
Propriétés de base
Pole diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles