Référence fabricant: JBCD0.5-3.15
Marque: NAKAJIMAKOUKI
Prix: 25.91 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
JBCD0.5-3.15
Application | Centrage (positionnement) | Tip angle (θ) | 60×120 | blade diameter(mm) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acier général | Single blade, two blades | Double tranchant | Peripheral Blade Y/N | N/A |
Tool Material Type | Acier rapide | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu |
Nominal | 0.5X3.15 | Blade length ℓ(mm) | 0.8 | Body Diameter D(mm) | 3.15 |
Overall Length L(mm) | 31.5 | 60° maximum diameter D1(mm) | 1.06 |
Vous vous trouvez sur la page de Foret à centrer, type JIS B 60°x120°, le numéro d'article est le suivant: JBCD0.5-3.15.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JBCD0.5-3.15.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles