Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GCD0.3-3 |
GCD0.4-3 |
GCD0.5-3 |
GCD0.6-3.5 |
GCD0.7-3.5 |
GCD0.8-4 |
GCD0.9-4 |
GCD1.0-4 |
GCD1.2-5 |
GCD1.5-5 |
GCD2.0-6 |
GCD2.5-7.7 |
GCD3.0-7.7 |
GCD3.0-8 |
GCD4.0-10 |
GCD4.0-11 |
GCD5.0-11 |
GCD5.0-12 |
GCD6.0-18 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter (mm) | Nominal | Blade length ℓ (mm) | Body Diameter D (mm) | Overall Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.3 | 0.3X3 | 0.4 | 3 | 31 | |
42.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.4 | 0.4X3 | 0.5 | 3 | 31 | |
41.36 € | 1 | Disponible | 9 jours | 0.5 | 0.5X3 | 0.6 | 3 | 31 | |
37.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.6 | 0.6X3.5 | 0.7 | 3.5 | 36 | |
38.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.7 | 0.7X3.5 | 0.9 | 3.5 | 36 | |
36.34 € | 1 | Disponible | 9 jours | 0.8 | 0.8X4 | 1 | 4 | 36 | |
31.98 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.9 | 0.9X4 | 1.1 | 4 | 36 | |
29.54 € | 1 | Disponible | 9 jours | 1 | 1X4 | 1.3 | 4 | 36 | |
32.04 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.2 | 1.2X5 | 1.6 | 5 | 42 | |
25.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 1.5X5 | 2 | 5 | 42 | |
27.48 € | 1 | Disponible | 9 jours | 2 | 2X6 | 2.6 | 6 | 47 | |
31.17 € | 1 | Disponible | 9 jours | 2.5 | 2.5X7.7 | 3.2 | 7.7 | 57 | |
31.17 € | 1 | Disponible | 9 jours | 3 | 3X7.7 | 3.9 | 7.7 | 57 | |
37.22 € | 1 | Disponible | 9 jours | 3 | 3X8 | 3.9 | 8 | 53 | |
50.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4 | 4X10 | 5.2 | 10 | 69 | |
56.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4 | 4X11 | 5.2 | 11 | 69 | |
56.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5 | 5X11 | 6.6 | 11 | 69 | |
65.67 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5 | 5X12 | 6.6 | 12 | 69 | |
109.15 € | 1 | 7 jours | 6 | 6X18 | 7.8 | 18 | 95 |
Loading...
Application | Centrage (positionnement) | Tip angle (θ) | 60 | work material | Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Double tranchant | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Acier rapide |
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | G |
Configurer
Propriétés de base
blade diameter(mm)
Nominal
Blade length ℓ(mm)
Body Diameter D(mm)
Overall Length L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles