Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Pince mixte à circlips (pour anneaux extérieurs et intérieurs)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

5071P

Référence pièce
5071P
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features

14.85 €

Disponible Jour même

Stock

Four combinations are available with "For shafts, For holes""Straight claw, Curved claw") with 1 tool

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince pour bague de retenue Overall Length(mm) 150
With or without spring Disponible Compatible Ring Size(mm) (Shaft-Use) 14-40, (Hole-Use) 14-40 Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Pince mixte à circlips (pour anneaux extérieurs et intérieurs), le numéro d'article est le suivant: 5071P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 5071P.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique