Bobine Duck

Bobine Duck
  • Remise sur volume
Roll type adhesive, dry-sanding sandpaper. The package can be used as is as a dispenser and can be cut to the desired size.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DKAM-75-40-P150
DKAM-75-40-P180
DKAM-75-40-P240
DKAM-75-40-P280
DKAM-75-40-P400
DKAM-95-40-P150
DKAM-95-40-P180
DKAM-95-40-P240
DKAM-95-40-P280
DKAM-95-40-P320
DKAM-95-40-P400
DKAM-114-40-P150
DKAM-114-40-P180
DKAM-114-40-P240
DKAM-114-40-P280
DKAM-114-40-P320
DKAM-114-40-P400
PCSM-75-25-P120
PCSM-95-25-P120
PCSM-114-25-P120
PDSM-75-18-P60
PDSM-75-18-P80
PDSM-75-25-P100
PDSM-95-10-P40
PDSM-95-18-P60
PDSM-95-18-P80
PDSM-95-25-P100
PDSM-114-10-P40
PDSM-114-18-P60
PDSM-114-18-P80
PDSM-114-25-P100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Abrasive material Particle Size
(#)
Width
(mm)
Length
(mm)
Base Materials

105.99 €

1 Disponible 5 jours Carbure de silicium1507540000Aw

105.99 €

1 Disponible 11 jours Carbure de silicium1807540000Aw

105.99 €

1 Disponible 14 jours Carbure de silicium2407540000Aw

105.99 €

1 Disponible 11 jours Carbure de silicium2807540000Aw

105.99 €

1 Disponible 11 jours Carbure de silicium4007540000Aw

126.74 €

1 Disponible 9 jours Carbure de silicium1509540000Aw

126.74 €

1 Disponible 9 jours Carbure de silicium1809540000Aw

126.74 €

1 Disponible 11 jours Carbure de silicium2409540000Aw

126.74 €

1 Disponible 9 jours Carbure de silicium2809540000Aw

126.74 €

1 Disponible 9 jours Carbure de silicium3209540000Aw

126.74 €

1 Disponible 11 jours Carbure de silicium4009540000Aw

146.67 €

1 Disponible 11 jours Carbure de silicium15011440000Aw

146.67 €

1 Disponible 11 jours Carbure de silicium18011440000Aw

146.67 €

1 Disponible 11 jours Carbure de silicium24011440000Aw

146.67 €

1 Disponible 9 jours Carbure de silicium28011440000Aw

146.67 €

1 Disponible 9 jours Carbure de silicium32011440000Aw

146.67 €

1 Disponible 11 jours Carbure de silicium40011440000Aw

76.44 €

1 Disponible 5 jours Alundum (alumine)1207525000Cw

89.65 €

1 Disponible 11 jours Alundum (alumine)1209525000Cw

102.10 €

1 Disponible 11 jours Alundum (alumine)12011425000Cw

104.68 €

1 Disponible 11 jours Alundum (alumine)607518000Dw

97.70 €

1 Disponible 11 jours Alundum (alumine)807518000Dw

97.70 €

1 Disponible 11 jours Alundum (alumine)1007525000Dw

86.54 €

1 Disponible 9 jours Alundum (alumine)409510000Dw

125.18 €

1 Disponible 11 jours Alundum (alumine)609518000Dw

116.36 €

1 Disponible 9 jours Alundum (alumine)809518000Dw

89.65 €

1 Disponible 11 jours Alundum (alumine)1009525000Dw

98.47 €

1 Disponible 9 jours Alundum (alumine)4011410000Dw

144.88 €

1 Disponible 9 jours Alundum (alumine)6011418000Dw

134.24 €

1 Disponible 11 jours Alundum (alumine)8011418000Dw

102.10 €

1 Disponible 9 jours Alundum (alumine)10011425000Dw

Loading...

  1. 1

Informations de base

Sheet Type Papier abrasif Usage Polissage à la main Features (1) Processed using glue so as to make the base non-slip. Any applied force is utilized 100% in the polishing. (2) Using a sander, file, batten, and/or rubber sanding block makes polishing even easier.
Packaging Quantity(Sheets) 1

Assistance technique