Fraise C Boy

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ST12B-C0525

Référence pièce
ST12B-C0525
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

156.00 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfreinage / horizontal Tip angle (θ) 45 work material Acier général / Fonte / Aluminium
Peripheral Blade Y/N N/A Minimum Pilot Hole Diameter φD1 5 Number of flutes 1
Maximum Machining Diameter(mm) 25 Shank diameter (φ)(mm) 12 Set content and accessories Throw-Away Tip x 1
blade diameter(mm) 27 Length under neck(mm) 38 Shank length(mm) 45
Mass(g) 200

Vous vous trouvez sur la page de Fraise C Boy, le numéro d'article est le suivant: ST12B-C0525.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ST12B-C0525.

Assistance technique