Jeu de têtes d'alésage EWN (pour finition / type avec support de plaquette)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EWN20-36CKB1
EWN25-47CKB2
EWN32-60CKB3
EWN41-74CKB4
EWN53-95CKB5
EWN68-150CKB6
EWN100-203CKB6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Minimum Machining Diameter Boring/Processing Diameter φD
(mm)
Boring / L
(mm)
Compatible Tip Compatible shank CK NO. Mass
(g)
Boring / L1
(mm)
Back Boring/Processing Diameter φd
(mm)
Back Boring / L2
(mm)
Back Boring / L3
(mm)
Back Boring / B
(mm)
Insert Holder

829.00 €

1 7 jours 2020~26/25~31/30~3632.5TP08CK17029.5-/30~31/30~3610.51910ENH1-1/ENH1-2/ENH1-3

879.00 €

1 5 jours 2525~33/32~40/39~4735.5TP08CK212032.5-/36~40/39~4711.52112.5ENH2-1/ENH2-2/ENH2-3

948.00 €

1 5 jours 3232~42/41~51/50~6040TP08CK321035-/46~51/50~60102516ENH3-1/ENH3-2/ENH3-3

1,050.00 €

1 9 jours 4141~54/50~63/61~7447TC11CK440043-/53~63/61~74142920ENH4-1/ENH4-2/ENH4-3

1,162.00 €

1 9 jours 5353~70/65~82/78~9557TC11CK511005362~70/65~82/78~95193425.5ENH5-1/ENH5-2/ENH5-3

1,288.00 €

1 7 jours 6868~100/94~126/118~15071TC11CK6174067.280~100/94~126/118~1502245.232.5ENH6-1/ENH6-2/ENH6-3

1,499.00 €

1 9 jours 100100~153/126~179/150~20371TC11CK6246067.2112~153/126~179/150~2032245.245.5ENH6-1/ENH6-2/ENH6-3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape T (triangle) Application Diamètre intérieur Lubrication Hole Y/N Disponible
Features 1-micron scale has been added to the easy-to-see scale of 0.01 mm/φ increments. Specifications Prebalanced design achieves stable machining accuracy. The range of operation has expanded with back boring now compatible to standard. Description ENH○-1 is attached to the insert holder. Purchase ENH○-2 and 3 separately. When using with back boring, the direction of rotation is reversed.

Assistance technique