Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RC06050-ACP300 |
RC06100-ACP300 |
RC06150-ACP300 |
RC06200-ACP300 |
RC12100-ACP300 |
RC12200-ACP300 |
RC12300-ACP300 |
RC12400-ACP300 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (R) (mm) | Details Type | Tip Clamp Screw Set Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.59 € | 10 | 10 jours | 0.5 | RC06 | S2TS-T6 | ||
38.59 € | 10 | 10 jours | 1 | RC06 | S2TS-T6 | ||
38.59 € | 10 | 10 jours | 1.5 | RC06 | S2TS-T6 | ||
38.59 € | 10 | 10 jours | 2 | RC06 | S2TS-T6 | ||
42.38 € | 10 | 10 jours | 1 | RC12 | S4S-T15 | ||
42.38 € | 10 | 10 jours | 2 | RC12 | S4S-T15 | ||
42.38 € | 10 | 10 jours | 3 | RC12 | S4S-T15 | ||
42.38 € | 10 | 10 jours | 4 | RC12 | S4S-T15 |
Loading...
Application | Chanfrein arrondi | Tip angle (θ) | 45° | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lame unique | Peripheral Blade Y/N | N/A | Coating Y/N | Disponible |
Coating Type | Autre | Number of flutes | 1 | Tip Material | ACP300 |
No. of Corners | 4 | Coating | Carbide | Set content and accessories | 1 case: 10 pcs |
Configurer
Propriétés de base
R Size (R)(mm)
Details Type
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles