Pièce affleurante à fente en T

Pièce affleurante à fente en T
[Features]
· Set to the groove of a machine table to prevent cutting chips clogging the groove
· Table surface can be made even by filling in the grooves, and cutting chips can be easily cleaned up
· Grooves can be prepared in 3 different widths to match the machine table. (Groove widths 14/18/22 mm)
· Changeover Time Significantly Shortened

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TS14-400L-100P
TS14-S
TS18-1000L-10P
TS18-400L-100P
TS18-S
TS22-1000L-10P
TS22-400L-100P
TS22-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Product Type W
(mm)

386.00 €

1 9 jours 400 mm set14

30.30 €

1 5 jours Standard Set14

145.00 €

1 7 jours 1,000 mm set18

405.00 €

1 9 jours 400 mm set18

31.80 €

1 5 jours Standard Set18

164.00 €

1 9 jours 1,000 mm set22

458.00 €

1 9 jours 400 mm set22

35.90 €

1 9 jours Standard Set22

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Accessoires Features The table surface can be made even by filling in the grooves, and cutting chips can be easily cleaned up. Grooves can be prepared in 3 different widths to match the machine table. (Groove Widths 14/18/22 mm)

Assistance technique