Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BBT30-AUTO-B80-125 |
BBT40-AUTO-B80-130 |
BBT40-AUTO-B120-155 |
BBT40-AUTO-B200-185 |
BBT40-AUTO-B300-220 |
BBT50-AUTO-B80-140 |
BBT50-AUTO-B120-165 |
BBT50-AUTO-B200-195 |
BBT50-AUTO-B300-220 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Spindle types | Holder Length L (mm) | φD1 (mm) | Tapping Ability: d-meters | L1 (mm) | φd (mm) | Shank Diameter / Shank No. | Mass (g) | Big Plus BT NO. | F1 (mm) | F2 (mm) | F3 (mm) | Tap Collet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
289.16 € | 1 | 9 jours | BT30 | 125 | 25.5 | M3~M8 | 17 | 30 | BBT30 | 800 | BBT30 | 5 | 5 | 10.5 | TC 8-d | ||
305.45 € | 1 | 9 jours | BT40 | 130 | 25.5 | M3~M8 | 17 | 30 | BBT40 | 1400 | BBT40 | 5 | 5 | 10.5 | TC 8-d | ||
305.45 € | 1 | 9 jours | BT40 | 155 | 32 | M3~M12 | 30 | 35 | BBT40 | 1600 | BBT40 | 6 | 6 | 12.5 | TC12-d | ||
367.89 € | 1 | 9 jours | BT40 | 185 | 44 | M8~M20 | 25 | 48 | BBT40 | 2300 | BBT40 | 6.5 | 6.5 | 13 | TC20-d | ||
459.52 € | 1 | 9 jours | BT40 | 220 | 55 | M20~M30 | 38 | 58 | BBT40 | 3200 | BBT40 | 7.5 | 7.5 | 14.5 | TC30-d | ||
367.97 € | 1 | 9 jours | BT50 | 140 | 25.5 | M3~M8 | 17 | 30 | BBT50 | 4200 | BBT50 | 5 | 5 | 10.5 | TC 8-d | ||
367.97 € | 1 | 9 jours | BT50 | 165 | 32 | M3~M12 | 30 | 35 | BBT50 | 4400 | BBT50 | 6 | 6 | 12.5 | TC12-d | ||
454.76 € | 1 | 9 jours | BT50 | 195 | 44 | M8~M20 | 25 | 48 | BBT50 | 5100 | BBT50 | 6.5 | 6.5 | 13 | TC20-d | ||
528.73 € | 1 | 9 jours | BT50 | 220 | 55 | M20~M30 | 38 | 58 | BBT50 | 6000 | BBT50 | 7.5 | 7.5 | 14.5 | TC30-d |
Loading...
Product Category | Accessoires | Tool Type | Taraudage | Features | Simple & compact sizing tapper the variation of the depth of the tap can be kept at ±0.15 mm and is ideal for work done with pipe taps and blind-hole tapping. It is the best-selling auto tapper series that is simply configured and low-priced. |
---|---|---|---|---|---|
Specifications | Tap collet is not attached. Purchase TC type tap collet separately. It cannot be used for tapping of left-handed screws. Create a program for the cutting start point by obtaining the approach amount (gap between tap tip and workpiece). | Auto Tapper B | AUTO-B |
Configurer
Propriétés de base
Spindle types
Holder Length L(mm)
φD1(mm)
Tapping Ability: d-meters
L1(mm)
φd(mm)
Shank Diameter / Shank No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles