Pince de serrage taraudée de série cône automatique de type TCE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TCE12-M4
TCE12-M5
TCE12-M6U1/4
TCE12-M8
TCE12-M10U3/8
TCE12-M12
TCE12-P1/8
TCE12-U1/2
TCE12-U5/16
TCE12-U7/16
TCE24-M10U3/8
TCE24-M12
TCE24-M14U9/16
TCE24-M16
TCE24-M18U3/4
TCE24-M20
TCE24-M22U7/8
TCE24-M24
TCE24-P1/2
TCE24-P1/4
TCE24-P1/8
TCE24-P3/8
TCE24-U1/2
TCE24-U5/8
TCE24-U7/16
TCE36-M20
TCE36-M22U7/8
TCE36-M24
TCE36-M27U1
TCE36-M30
TCE36-M33
TCE36-M36
TCE36-P1
TCE36-P1/2
TCE36-P1.1/8
TCE36-P3/4
TCE36-U1.1/4
TCE36-U1.1/8
TCE36-U1.3/8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
φD1
(mm)
L
(mm)
l
(mm)
φD1
(mm)
Tapping Ability: d-meters Tapping Ability: d-unify Tapping Ability: For d-pipe L1
(mm)
Tap Collet Type Mass
(g)
L2
(mm)
Compatible Tapper H
(mm)
φD2
(mm)
φD3
(mm)

111.63 €

1 9 jours 3862235M4--40TCE1220010AUTO-E12ATE12291326

111.63 €

1 9 jours 3862285.5M5--40TCE1220010AUTO-E12ATE12321326

112.02 €

1 9 jours 3862306M6U1/4-40TCE1220010AUTO-E12ATE12321326

113.95 €

1 9 jours 38.562376.2M8--40TCE1230013AUTO-E12ATE123319-

112.02 €

1 9 jours 38.562407M10U3/8-40TCE1230013AUTO-E12ATE123519-

111.63 €

1 9 jours 38.562468.5M12--40TCE1230013AUTO-E12ATE123619-

112.02 €

1 9 jours 38.562228--P1/840TCE1230013AUTO-E12ATE123319-

112.02 €

1 9 jours 38.562489-U1/2-40TCE1230013AUTO-E12ATE123719-

112.02 €

1 9 jours 38.562376.1-U5/16-40TCE1230013AUTO-E12ATE123319-

112.02 €

1 9 jours 38.562448-U7/16-40TCE1230013AUTO-E12ATE123619-

150.04 €

1 9 jours 5890377M10U3/8---700-AUTO-E24ATE24381940

150.04 €

1 9 jours 5890438.5M12----700-AUTO-E24ATE24391940

150.04 €

1 9 jours 58.5904710.5M14U9/16---900-AUTO-E24ATE244132-

150.04 €

1 9 jours 58.5905212.5M16----900-AUTO-E24ATE244332-

150.04 €

1 9 jours 58.5905614M18U3/4---900-AUTO-E24ATE244432-

149.67 €

1 9 jours 58.5906015M20----900-AUTO-E24ATE244532-

150.04 €

1 9 jours 58.5906417M22U7/8---900-AUTO-E24ATE245132-

150.04 €

1 9 jours 58.5906719M24----900-AUTO-E24ATE245332-

150.04 €

1 9 jours 58.5903818--P1/2--900-AUTO-E24ATE244232-

150.04 €

1 9 jours 58.5903111--P1/4--900-AUTO-E24ATE243132-

150.04 €

1 9 jours 5890228--P1/8--700-AUTO-E24ATE24331940

150.18 €

1 5 jours 58.5903114--P3/8--900-AUTO-E24ATE243432-

150.04 €

1 9 jours 5890459-U1/2---700-AUTO-E24ATE24401940

150.04 €

1 9 jours 58.5905312-U5/8---900-AUTO-E24ATE244232-

150.04 €

1 9 jours 5890418-U7/16---700-AUTO-E24ATE243919-

231.78 €

1 9 jours 781165715M20----1800-AUTO-E36483260

231.78 €

1 9 jours 781166617M22U7/8---1800-AUTO-E36493260

231.78 €

1 9 jours 781166919M24----1800-AUTO-E36513260

231.78 €

1 9 jours 78.51167220M27U1---2000-AUTO-E365845-

231.78 €

1 9 jours 78.51167523M30----2000-AUTO-E366045-

231.78 €

1 9 jours 78.51168325M33----2000-AUTO-E366245-

231.78 €

1 9 jours 78.51168628M36----2000-AUTO-E366945-

231.78 €

1 9 jours 78.51164826--P1--2000-AUTO-E364745-

231.78 €

1 9 jours 781163818--P1/2--1800-AUTO-E36423260

231.78 €

1 9 jours 78.51164828--P1.1/8--2000-AUTO-E365245-

231.78 €

1 9 jours 78.51163823--P3/4--1800-AUTO-E364745-

231.78 €

1 9 jours 78.51168324-U1.1/4---2000-AUTO-E366245-

231.78 €

1 9 jours 78.51167522-U1.1/8---2000-AUTO-E366045-

231.78 €

1 9 jours 78.51168626-U1.3/8---2000-AUTO-E366945-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Accessoires Tool Type Taraudage

Assistance technique