Porte-outils pour fraise à serrure latérale (foret BBT)

Porte-outils pour fraise à serrure latérale (foret BBT)
[Features]
· A side lock holder that supports lateral feeding for endmills.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BBT30-ISL6-60
BBT30-ISL8-60
BBT30-ISL10-60
BBT30-ISL12-60
BBT30-ISL16-60
BBT40-ISL12-75
BBT40-ISL16-75
BBT40-ISL20-75
BBT40-ISL25-90
BBT40-ISL32-105
BBT50-ISL16-90
BBT50-ISL20-90
BBT50-ISL25-105
BBT50-ISL32-105
BBT50-ISL40-120
BBT50-ISL50-121
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Spindle types Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
L1
(mm)
φd
(mm)
Shank Diameter / Shank No. Mass
(g)
Big Plus BT NO. G H
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)

145.00 €

1 9 jours BT306603825BBT30600BBT30M 6( 85)18-

145.00 €

1 9 jours BT308603828BBT30600BBT30M 8( 85)18-

145.00 €

1 9 jours BT3010603835BBT30700BBT30M104520-

145.00 €

1 9 jours BT3012603842BBT30800BBT30M124822.5-

145.00 €

1 9 jours BT3016603848BBT30800BBT30M145324-

149.00 €

1 9 jours BT4012754842BBT401500BBT40M12(110)22.5-

149.00 €

1 9 jours BT4016754848BBT401500BBT40M145324-

161.00 €

1 9 jours BT4020754852BBT401600BBT40M165525-

168.00 €

1 9 jours BT4025906363.5BBT402100BBT40M18XP2602425

172.00 €

1 9 jours BT40321058272BBT402900BBT40M20XP2822428

224.00 €

1 9 jours BT5016905248BBT505900BBT50M14-14524-

224.00 €

1 9 jours BT5020905252BBT505900BBT50M16-14525-

251.00 €

1 9 jours BT50251056765BBT504600BBT50M18XP2602425

251.00 €

1 9 jours BT50321056772BBT505300BBT50M20XP2903228

262.00 €

1 9 jours BT50401209090BBT506500BBT50M20XP2903032

277.00 €

1 9 jours BT50501218399.5BBT507200BBT50M24XP290--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centres d'usinage Tool Type Fraise
Chuck Type Verrouillage latéral Coolant System Traversante au centre (lame traversante) Features It is a thick-walled side lock holder that supports lateral feeding of end mills.

Assistance technique