Nouveau petit écrou (pour les nouveaux petits mandrins)

Nouveau petit écrou (pour les nouveaux petits mandrins)
[Features]
· Nuts with thrust balls are used, and thus smooth tightening is possible without applying torsion force to collets

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NBN-6
NBN-8
NBN-10
NBN-13
NBN-16
NBN-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L
(mm)
Conforming main body φd
(mm)
MXP
(mm)

51.21 €

1 5 jours 9.5NBS62012X1

56.42 €

1 5 jours 11NBS82516X1

60.76 €

1 5 jours 12.5NBS103021X1

65.10 €

1 5 jours 16NBS133526X1

73.78 €

1 11 jours 16NBS164232X1

88.23 €

1 5 jours 16NBS204636X1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Accessoires Features Nuts with thrust balls are used and thus smooth tightening is possible without applying torsion force to collets.

Assistance technique