Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter D (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Effective cutting edge length ap (mm) | D1 (φ) | L (mm) | L2 (mm) | BT NO. | Mass (g) | Compatible Tip Model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236.00 € | 1 | 9 jours | 16 | 45 | 8 | 40 | 85 | 63 | BT30 | 500 | BRG1608□□ | ||
255.00 € | 1 | 9 jours | 20 | 50 | 8 | 40 | 85 | 63 | BT30 | 500 | BRG2008□□ | ||
267.00 € | 1 | 9 jours | 25 | 50 | 8 | 40 | 85 | 63 | BT30 | 600 | BRG2508□□ | ||
266.00 € | 1 | 9 jours | 16 | 45 | 8 | 60 | 105 | 78 | BT40 | 1300 | BRG1608□□ | ||
287.00 € | 1 | 9 jours | 16 | 45 | 8 | 60 | 120 | 93 | BT40 | 1400 | BRG1608□□ | ||
312.00 € | 1 | 9 jours | 20 | 60 | 8 | 60 | 120 | 93 | BT40 | 1400 | BRG2008□□ | ||
361.00 € | 1 | 9 jours | 25 | 75 | 8 | 60 | 135 | 108 | BT40 | 1500 | BRG2508□□ | ||
397.00 € | 1 | 9 jours | 25 | 75 | 8 | 60 | 150 | 123 | BT40 | 1700 | BRG2508□□ | ||
376.00 € | 1 | 9 jours | 32 | 80 | 10 | 60 | 135 | 108 | BT40 | 1700 | BRG3210□□ | ||
415.00 € | 1 | 9 jours | 32 | 90 | 10 | 60 | 150 | 123 | BT40 | 1900 | BRG3210□□ |
Loading...
Machining Application | Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) | Mounting Method | Avec poignée | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | FCR type Long | Features | Tip with enhanced rigidity, allowing tough and stable ramping. Even greater rigidity with integrated two-plane restricted type. | Application | Ramping / Helical / Peck Drill |
Accessory | Wrench, Anti-Seizing Agent |
Configurer
Propriétés de base
blade diameter D(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Effective cutting edge length ap(mm)
D1(φ)
L(mm)
L2(mm)
BT NO.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles