Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FMH22-FCM50115-40 |
FMH22-FCM63116-40 |
FMH27-FCM100116-50 |
FMH27-FCM80116-50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | Underneck length (ℓ1) (mm) | D1 (φ) | L2 (mm) | Mounting Section I.D. d (φ) | W (mm) | Mass (g) | Compatible Tip Model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232.15 € | 1 | 9 jours | 50 | 40 | 5 | 20 | 47 | 6 | 22 | 10.4 | 500 | ARG4011□□ | ||
268.70 € | 1 | 9 jours | 63 | 40 | 6 | 20 | 47 | 6 | 22 | 10.4 | 700 | ARG6311□□ | ||
637.00 € | 1 | 9 jours | 100 | 50 | 6 | 22 | 76 | 7 | 27 | 12.4 | 2000 | ARG8011□□ | ||
343.84 € | 1 | 9 jours | 80 | 50 | 6 | 22 | 60 | 7 | 27 | 12.4 | 1200 | ARG8011□□ |
Loading...
Machining Application | Latéral / Rainure | Mounting Method | Adaptateur | Details Type | Arbor Type |
---|---|---|---|---|---|
Effective cutting edge length ap(mm) | 11 |
Configurer
Propriétés de base
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Number of flutes(sheet)
Underneck length (ℓ1)(mm)
D1(φ)
L2(mm)
Mounting Section I.D. d(φ)
W(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles