Bout arrondi (type traversant central)

Bout arrondi (type traversant central)
[Features]
· High-quality durable pull bolt, made using highly reliable materials. A center through type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
50PH
P40T-2MGHA
P50T-1H
P50T-2H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Spindle types φd
(mm)
φD1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Taper External Dimensions Standard φD2
(mm)
M Size
(mm)
θ
(mm)

31.80 €

1 9 jours BT5010283425BBT50JIS Model21M2475

26.20 €

1 13 jours BT403153528BBT40MAS- Type II10M1660

31.80 €

1 9 jours BT508234535BBT50MAS- Type I17M2445

31.80 €

1 7 jours BT508234535BBT50MAS- Type II17M2460

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Accessoires Product Type 1 Features High-quality pull bolt that is durable and is made using highly reliable materials.

Assistance technique