Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
30PMG |
40PMG |
40PMGH7 |
MP40MG |
MP50 |
P30T-1MG |
P30T-2MG |
P40T-1MG |
P40T-2MG |
P50T-1 |
P50T-2 |
P50T-2MG |
P50T-2MGH14 |
PLW-40P |
PLW-PYN40 |
POM40MG |
POM-50 |
PYN40MG |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Spindle types | φD1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Taper | External Dimensions Standard | φD2 (mm) | M Size (mm) | Machine Manufacturer | θ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 € | 1 | 9 jours | BT30 | 12 | 23.4 | 18.4 | BBT30 | JIS Standard | 8 | M12 | - | 75 | ||
23.30 € | 1 | 11 jours | BT40 | 19 | 29 | 23 | BBT40 | JIS Standard | 14 | M16 | - | 75 | ||
27.40 € | 1 | 7 jours | BT40 | 19 | 29 | 23 | BBT40 | JIS Standard | 14 | M16 | Okuma | 75 | ||
23.30 € | 1 | 5 jours | BT40 | 15 | 25 | 18 | BBT40 | Manufacturer Standards | 10 | M16 | Mitsui Seiki | 90 | ||
27.40 € | 1 | 11 jours | BT50 | 24 | 31 | 23 | BBT50 | Manufacturer Standards | 18 | M24 | Mitsui Seiki | 90 | ||
18.00 € | 1 | 5 jours | BT30 | 11 | 23 | 18 | BBT30 | MAS- Type I | 7 | M12 | - | 45 | ||
18.00 € | 1 | 5 jours | BT30 | 11 | 23 | 18 | BBT30 | MAS- Type II | 7 | M12 | - | 60 | ||
23.30 € | 1 | 5 jours | BT40 | 15 | 35 | 28 | BBT40 | MAS- Type I | 10 | M16 | - | 45 | ||
23.30 € | 1 | 5 jours | BT40 | 15 | 35 | 28 | BBT40 | MAS- Type II | 10 | M16 | - | 60 | ||
26.20 € | 1 | 5 jours | BT50 | 23 | 45 | 35 | BBT50 | MAS- Type I | 17 | M24 | - | 45 | ||
26.20 € | 1 | 5 jours | BT50 | 23 | 45 | 35 | BBT50 | MAS- Type II | 17 | M24 | - | 60 | ||
40.00 € | 1 | 7 jours | BT50 | 23 | 45 | 35 | BBT50 | MAS- Type II | 17 | M24 | - | 60 | ||
48.30 € | 1 | 34 jours | BT50 | 23 | 45 | 35 | BBT50 | MAS- Type II | 17 | M24 | Okuma | 60 | ||
90.00 € | 1 | 9 jours | BT40 | - | 200 | - | BBT40 | PYN40MG | - | - | - | - | ||
90.00 € | 1 | 9 jours | BT40 | - | 200 | - | BBT40 | PMO40MG | - | - | - | - | ||
23.30 € | 1 | 11 jours | BT40 | 15 | 35 | 28 | BBT40 | Manufacturer Standards | 10 | M16 | DMG Mori Seiki, Shizuoka Tekko | 90 | ||
35.00 € | 1 | 7 jours | BT50 | 23 | 45 | 35 | BBT50 | Manufacturer Standards | 17 | M24 | DMG Mori Seiki, OKK, Shizuoka Tekko | 90 | ||
23.30 € | 1 | 11 jours | BT40 | 18.8 | 19.11 | 14.03 | BBT40 | Manufacturer Standards | 12.45 | M16 | Yamazaki Mazak | 45 |
Loading...
Product Category | Accessoires |
---|
Configurer
Propriétés de base
Spindle types
φD1(mm)
L(mm)
L1(mm)
Taper
External Dimensions Standard
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles