• Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Pace Master Mini

Pace Master Mini

[Features]
· The world's smallest diameter blade tip location measuring instrument, with an O.D. of 20 φ.
· Various cutting tools, machined materials, and machines are supported.
· Notifies via LED.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BMM-20

Référence pièce
BMM-20
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Measured pressure
(N)
Features Specifications Minimum Width of Measurement Tool
(mm)
Stroke
(mm)
Repeat accuracy
(μm)
Touch Signal Battery Battery Life Height Accuracy
(mm)

430.00 €

3 jours 551.8Blade tip position measuring instrument with O.D. 20, the world's smallest.LED Notice Supports all cutting tools and machined materials/machinesφ0.12±1(2σ)LED lighting (Blue)SR44X210 Hours Continuous Operation40+0.0050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Équipement de mesure

Vous vous trouvez sur la page de Pace Master Mini, le numéro d'article est le suivant: BMM-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BMM-20.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique