Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BBT40-PMC-130 |
BBT40-PMC-130S |
BBT50-PMC-160 |
BBT50-PMC-160S |
BT40-PMC-130 |
BT40-PMC-130S |
BT50-PMC-160 |
BT50-PMC-160S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Spindle types | L (mm) | Shank Diameter / Shank No. | Accessory | Mass (g) | Battery | Battery Life | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
526.35 € | 1 | 9 jours | BT40 | 130 | BBT40 | Stylus ST38-6P | 1200 | LR1X2 (N battery) | 90 Hours Continuous Operation | ||
541.85 € | 1 | 9 jours | BT40 | 130 | BBT40 | φ6 Cylindrical Stylus ST38-6X6 | 1200 | LR1X2 (N battery) | 90 Hours Continuous Operation | ||
541.85 € | 1 | 9 jours | BT50 | 160 | BBT50 | Stylus ST38-6P | 4000 | LR03X2 (AAA battery) | 100 Hours Continuous Operation | ||
553.85 € | 1 | 9 jours | BT50 | 160 | BBT50 | φ6 Cylindrical Stylus ST38-6X6 | 4000 | LR03X2 (AAA battery) | 100 Hours Continuous Operation | ||
503.09 € | 1 | 5 jours | BT40 | 130 | BT40 | Stylus ST38-6P | 1200 | LR1X2 (N battery) | 90 Hours Continuous Operation | ||
518.60 € | 1 | 9 jours | BT40 | 130 | BT40 | φ6 Cylindrical Stylus ST38-6X6 | 1200 | LR1X2 (N battery) | 90 Hours Continuous Operation | ||
534.10 € | 1 | 9 jours | BT50 | 160 | BT50 | Stylus ST38-6P | 4000 | LR03X2 (AAA battery) | 100 Hours Continuous Operation | ||
541.85 € | 1 | 9 jours | BT50 | 160 | BT50 | φ6 Cylindrical Stylus ST38-6X6 | 4000 | LR03X2 (AAA battery) | 100 Hours Continuous Operation |
Loading...
Product Category | Équipement de mesure | Measured pressure(N) | XY 0.6N,Z 2.7N | Features | Instantly transmits touch position with LED lamp and buzzer. Notifies reduction of battery life via flashing LED during workpiece measurement. |
---|---|---|---|---|---|
Specifications | Probe restoration accuracy: ± 1 μm (2σ); Overtravel: XY ±12 mm, Z 5 mm |
Configurer
Propriétés de base
Spindle types
L(mm)
Shank Diameter / Shank No.
Accessory
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles