• Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Point Master (type foret à tige droite / série PMC)

Point Master (type foret à tige droite / série PMC)
  • Remise sur volume

[Features]
· Instantly transmits touch position with LED lamp and buzzer.
· Notifies reduction of battery life via flashing LED during workpiece measurement.
· A straight shank type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PMC-20
PMC-20S
PMC-32
PMC-32S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?L
(mm)
L1
(mm)
Accessory Mass
(g)
Measured pressure
(N)
Features Specifications Battery Battery Life Dh7
(mm)

520.00 €

3 jours 11050Stylus ST38-6P400XY 0.6N,Z 2.7NInstantly transmits touch position with LED lamp and buzzer. Notifies reduction of battery life via flashing LED during workpiece measurement.Probe restoration accuracy: ± 1 μm (2σ); Overtravel: XY ±12 mm, Z 5 mmLR1X2 (N battery)90 Hours Continuous Operation20

538.00 €

3 jours 11050φ6 Cylindrical Stylus ST38-6X6400XY 0.6N,Z 2.7NInstantly transmits touch position with LED lamp and buzzer. Notifies reduction of battery life via flashing LED during workpiece measurement.Probe restoration accuracy: ± 1 μm (2σ); Overtravel: XY ±12 mm, Z 5 mmLR1X2 (N battery)90 Hours Continuous Operation20

397.75 €

Disponible 3 jours 10258Stylus ST38-6P600XY 0.6N,Z 2.7NInstantly transmits touch position with LED lamp and buzzer. Notifies reduction of battery life via flashing LED during workpiece measurement.Probe restoration accuracy: ± 1 μm (2σ); Overtravel: XY ±12 mm, Z 5 mmLR1X2 (N battery)90 Hours Continuous Operation32

425.37 €

5 jours 10258φ6 Cylindrical Stylus ST38-6X6600XY 0.6N,Z 2.7NInstantly transmits touch position with LED lamp and buzzer. Notifies reduction of battery life via flashing LED during workpiece measurement.Probe restoration accuracy: ± 1 μm (2σ); Overtravel: XY ±12 mm, Z 5 mmLR1X2 (N battery)90 Hours Continuous Operation32

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Équipement de mesure

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique