Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Spindle types | Retainable blade diameter (mm) | Holder Length L (mm) | φD1 (mm) | Blade adjustment amount H (mm) | L1 (mm) | Maximum Gripping Diameter (mm) | φd (mm) | Mass (g) | Big Plus BT NO. | Minimum grasp length E (mm) | Compatible Mega Wrench | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
376.00 € | 1 | 9 jours | BT30 | 16 | 62.5 | 47 | 64 | 28 | 16 | 46 | 760 | BBT30 | 52 | MGR46L | ||
389.00 € | 1 | 9 jours | BT30 | 20 | 67.5 | 51 | 62 | 33 | 20 | 50 | 820 | BBT30 | 52 | MGR50L | ||
396.00 € | 1 | 9 jours | BT40 | 16 | 77 | 53 | 73 | 27 | 16 | 42 | 1500 | BBT40 | 57 | MGR42L | ||
409.00 € | 1 | 9 jours | BT40 | 16 | 107 | 53 | 73 | 27 | 16 | 42 | 2100 | BBT40 | 57 | MGR42L | ||
422.00 € | 1 | 9 jours | BT40 | 16 | 137 | 53 | 73 | 27 | 16 | 42 | 2700 | BBT40 | 57 | MGR42L | ||
422.00 € | 1 | 9 jours | BT40 | 25 | 77 | 63 | 75~85 | 41 | 25 | 62 | 2000 | BBT40 | 59 | MGR62L | ||
434.00 € | 1 | 9 jours | BT40 | 25 | 107 | 63 | 73~83 | 41 | 25 | 62 | 2300 | BBT40 | 59 | MGR62L | ||
460.00 € | 1 | 9 jours | BT40 | 25 | 137 | 63 | 73~83 | 41 | 25 | 62 | 3000 | BBT40 | 59 | MGR62L | ||
496.00 € | 1 | 9 jours | BT50 | 16 | 107.5 | 55 | 73 | 26 | 16 | 46 | 4600 | BBT50 | 52 | MGR46L | ||
509.00 € | 1 | 9 jours | BT50 | 16 | 137.5 | 55 | 73 | 26 | 16 | 46 | 5200 | BBT50 | 52 | MGR46L | ||
521.00 € | 1 | 9 jours | BT50 | 16 | 167.5 | 55 | 73 | 26 | 16 | 46 | 5700 | BBT50 | 52 | MGR46L | ||
509.00 € | 1 | 9 jours | BT50 | 20 | 107.5 | 69 | 71~ 81 | 28 | 20 | 60 | 5100 | BBT50 | 58 | MGR60L | ||
521.00 € | 1 | 9 jours | BT50 | 20 | 137.5 | 69 | 71~ 81 | 28 | 20 | 60 | 6000 | BBT50 | 58 | MGR60L | ||
535.00 € | 1 | 9 jours | BT50 | 20 | 167.5 | 69 | 71~ 81 | 28 | 20 | 60 | 6800 | BBT50 | 58 | MGR60L | ||
521.00 € | 1 | 9 jours | BT50 | 25 | 107.5 | 77 | 78~ 88 | 34 | 25 | 70 | 5400 | BBT50 | 67 | MGR70L | ||
535.00 € | 1 | 9 jours | BT50 | 25 | 137.5 | 77 | 78~ 88 | 34 | 25 | 70 | 6500 | BBT50 | 67 | MGR70L | ||
547.00 € | 1 | 9 jours | BT50 | 25 | 167.5 | 77 | 78~ 88 | 34 | 25 | 70 | 7600 | BBT50 | 67 | MGR70L | ||
535.00 € | 1 | 9 jours | BT50 | 32 | 94.5 | 86 | 80~ 97 | 42 | 32 | 80 | 4800 | BBT50 | 73 | MGR80L | ||
535.00 € | 1 | 9 jours | BT50 | 32 | 107.5 | 86 | 80~ 97 | 42 | 32 | 80 | 5400 | BBT50 | 73 | MGR80L | ||
547.00 € | 1 | 9 jours | BT50 | 32 | 137.5 | 86 | 80~ 97 | 42 | 32 | 80 | 7000 | BBT50 | 73 | MGR80L | ||
561.00 € | 1 | 9 jours | BT50 | 32 | 167.5 | 86 | 80~ 97 | 42 | 32 | 80 | 8500 | BBT50 | 73 | MGR80L | ||
664.00 € | 1 | 9 jours | BT50 | 32 | 202.5 | 86 | 80~ 97 | 42 | 32 | 80 | 9900 | BBT50 | 73 | MGR80L | ||
616.08 € | 1 | 9 jours | BT50 | 50 | 122 | 117 | 96~112 | 49 | 50 | 105 | 7300 | BBT50 | 77 | MGR105L |
Loading...
Product Category | Corps principal | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Centres d'usinage | Maximum Allowable Rotational Speed(min-1) | 30000 |
---|---|---|---|---|---|
Coolant System | Traversante au centre (lame traversante) | Specifications | Center Through Max 30,000 min-1 Supported |
Configurer
Propriétés de base
Spindle types
Retainable blade diameter(mm)
Holder Length L(mm)
φD1(mm)
Blade adjustment amount H(mm)
L1(mm)
Maximum Gripping Diameter(mm)
φd(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles