Mandrin Mega double puissance (type standard)

Mandrin Mega double puissance (type standard)
[Features]
· The nut and the body are in complete contact.
· "Big-Plus Specification" achieves double the effects.
· High rigidity close to that of spindle-integral type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BBT40-MEGA16D-75A
BBT40-MEGA16D-105A
BBT40-MEGA25D-75A
BBT40-MEGA25D-105A
BBT50-MEGA20D-105
BBT50-MEGA25D-105
BBT50-MEGA25D-135
BBT50-MEGA25D-165
BBT50-MEGA32D-105
BBT50-MEGA32D-165
BBT50-MEGA32D-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Spindle types Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
φD1
(mm)
Blade adjustment amount H
(mm)
L1
(mm)
Maximum Gripping Diameter
(mm)
φd
(mm)
Mass
(g)
Big Plus BT NO. L2
(mm)
Minimum grasp length E
(mm)
Compatible Mega Wrench

396.00 €

1 9 jours BT40167553712516421500BBT403855MGR42L

409.00 €

1 9 jours BT401610553712516422100BBT403855MGR42L

422.00 €

1 9 jours BT4025756373~833925622000BBT40-57MGR62L

434.00 €

1 9 jours BT40251056371~813925622300BBT40-57MGR62L

509.00 €

1 9 jours BT50201056969~ 792520605100BBT503656MGR60L

521.00 €

1 9 jours BT50251057776~ 863225705400BBT504565MGR70L

535.00 €

1 9 jours BT50251357776~ 863225706500BBT504565MGR70L

547.00 €

1 9 jours BT50251657776~ 863225707600BBT504565MGR70L

535.00 €

1 9 jours BT50321058678~ 953932805400BBT505471MGR80L

561.00 €

1 9 jours BT50321658678~ 953932808500BBT505471MGR80L

664.00 €

1 9 jours BT50322008678~ 953932809900BBT5012971MGR80L

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centres d'usinage Maximum Allowable Rotational Speed(min-1) 30000
Coolant System Traversante au centre (lame traversante)

Assistance technique