Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Spindle types | Retainable blade diameter (mm) | Holder Length L (mm) | φD1 (mm) | Compatible Collet | L1 (mm) | Maximum Gripping Diameter (mm) | φd (mm) | Mass (g) | Big Plus BT NO. | G | H1 (mm) | H2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288.00 € | 1 | 9 jours | BT30 | 0.45~3.25 | 45 | 11.5 | NBC3S-□ | 20 | 3.25 | 10 | 380 | BBT30 | M4 P0.7 | 22 | 38 | ||
288.00 € | 1 | 9 jours | BT30 | 0.45~3.25 | 75 | 15.7 | NBC3S-□ | 48 | 3.25 | 10 | 420 | BBT30 | M4 P0.7 | 22 | 38 | ||
288.00 € | 1 | 9 jours | BT30 | 0.45~3.25 | 90 | 18.3 | NBC3S-□ | 63 | 3.25 | 10 | 450 | BBT30 | M4 P0.7 | 22 | 38 | ||
288.00 € | 1 | 9 jours | BT30 | 0.45~4.05 | 75 | 17.4 | NBC4S-□ | 48 | 4.05 | 12 | 430 | BBT30 | M5 P0.8 | 26.5 | 47 | ||
288.00 € | 1 | 9 jours | BT30 | 0.45~4.05 | 90 | 20 | NBC4S-□ | 63 | 4.05 | 12 | 460 | BBT30 | M5 P0.8 | 26.5 | 47 | ||
288.00 € | 1 | 9 jours | BT30 | 0.45~6.05 | 60 | 16.3 | NBC6S-□ | 33 | 6.05 | 14 | 410 | BBT30 | M7 P0.75 | 28.5 | 49 | ||
288.00 € | 1 | 9 jours | BT30 | 0.45~6.05 | 75 | 18.9 | NBC6S-□ | 48 | 6.05 | 14 | 440 | BBT30 | M7 P0.75 | 28.5 | 49 | ||
288.00 € | 1 | 9 jours | BT30 | 0.45~6.05 | 90 | 21.6 | NBC6S-□ | 63 | 6.05 | 14 | 470 | BBT30 | M7 P0.75 | 28.5 | 49 | ||
288.00 € | 1 | 9 jours | BT30 | 0.45~6.05 | 105 | 24.2 | NBC6S-□ | 78 | 6.05 | 14 | 520 | BBT30 | M7 P0.75 | 28.5 | 49 | ||
300.00 € | 1 | 9 jours | BT30 | 0.45~6.05 | 120 | 26.8 | NBC6S-□ | 93 | 6.05 | 14 | 580 | BBT30 | M7 P0.75 | 28.5 | 49 | ||
300.00 € | 1 | 9 jours | BT30 | 2.95~8.05 | 75 | 22.7 | NBC8S-□ | 48 | 8.05 | 18 | 500 | BBT30 | M9 P0.75 | 31 | 50.5 | ||
300.00 € | 1 | 9 jours | BT30 | 2.95~8.05 | 105 | 28 | NBC8S-□ | 78 | 8.05 | 18 | 610 | BBT30 | M9 P0.75 | 31 | 50.5 | ||
327.00 € | 1 | 9 jours | BT40 | 0.45~3.25 | 90 | 17.5 | NBC3S-□ | 58 | 3.25 | 10 | 100 | BBT40 | M4 P0.7 | 22 | 38 | ||
338.00 € | 1 | 9 jours | BT40 | 0.45~3.25 | 120 | 22.7 | NBC3S-□ | 88 | 3.25 | 10 | 1120 | BBT40 | M4 P0.7 | 22 | 38 | ||
327.00 € | 1 | 9 jours | BT40 | 0.45~4.05 | 60 | 13.9 | NBC4S-□ | 28 | 4.05 | 12 | 1000 | BBT40 | M5 P0.8 | 26.5 | 47 | ||
327.00 € | 1 | 9 jours | BT40 | 0.45~4.05 | 90 | 19.1 | NBC4S-□ | 58 | 4.05 | 12 | 1050 | BBT40 | M5 P0.8 | 26.5 | 47 | ||
338.00 € | 1 | 9 jours | BT40 | 0.45~4.05 | 120 | 24.4 | NBC4S-□ | 88 | 4.05 | 12 | 1130 | BBT40 | M5 P0.8 | 26.5 | 47 | ||
327.00 € | 1 | 9 jours | BT40 | 0.45~6.05 | 60 | 15.4 | NBC6S-□ | 28 | 6.05 | 14 | 1010 | BBT40 | M7 P0.75 | 28.5 | 49 | ||
327.00 € | 1 | 9 jours | BT40 | 0.45~6.05 | 75 | 18 | NBC6S-□ | 43 | 6.05 | 14 | 1030 | BBT40 | M7 P0.75 | 28.5 | 49 | ||
327.00 € | 1 | 9 jours | BT40 | 0.45~6.05 | 90 | 20.7 | NBC6S-□ | 58 | 6.05 | 14 | 1060 | BBT40 | M7 P0.75 | 28.5 | 49 | ||
327.00 € | 1 | 9 jours | BT40 | 0.45~6.05 | 105 | 23.3 | NBC6S-□ | 73 | 6.05 | 14 | 1100 | BBT40 | M7 P0.75 | 28.5 | 49 | ||
338.00 € | 1 | 9 jours | BT40 | 0.45~6.05 | 120 | 25.9 | NBC6S-□ | 88 | 6.05 | 14 | 1150 | BBT40 | M7 P0.75 | 28.5 | 49 | ||
350.00 € | 1 | 9 jours | BT40 | 0.45~6.05 | 135 | 28.6 | NBC6S-□ | 103 | 6.05 | 14 | 1220 | BBT40 | M7 P0.75 | 28.5 | 49 | ||
335.00 € | 1 | 9 jours | BT40 | 2.95~8.05 | 90 | - | NBC8S-□ | 55 | 8.05 | 18 | 1100 | BBT40 | M9 P0.75 | 31 | 50.5 | ||
338.00 € | 1 | 9 jours | BT40 | 2.95~8.05 | 90 | 24.5 | NBC8S-□ | 58 | 8.05 | 18 | 1110 | BBT40 | M9 P0.75 | 31 | 50.5 | ||
350.00 € | 1 | 9 jours | BT40 | 2.95~8.05 | 120 | 29.7 | NBC8S-□ | 88 | 8.05 | 18 | 1190 | BBT40 | M9 P0.75 | 31 | 50.5 |
Loading...
Product Category | Corps principal | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Centres d'usinage | Maximum Allowable Rotational Speed(min-1) | 50000 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Spindle types
Retainable blade diameter(mm)
Holder Length L(mm)
φD1(mm)
Compatible Collet
L1(mm)
Maximum Gripping Diameter(mm)
φd(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles