Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PMG-10 |
PMG-10S |
PMG-20 |
PMG-20S |
PMG-32 |
PMG-32S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | L (mm) | L1 (mm) | Accessory | Mass (g) | Battery | Battery Life | Dh7 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
439.00 € | 1 | 6 jours | 75 | 50 | Stylus ST38-6P | 200 | Panasonic Lithium BR435X1 | 50 Hours Continuous Operation | 10 | ||
457.00 € | 1 | 6 jours | 75 | 50 | φ6 Cylindrical Stylus ST38-6X6 | 200 | Panasonic Lithium BR435X1 | 50 Hours Continuous Operation | 10 | ||
430.00 € | 1 | 5 jours | 90 | 50 | Stylus ST38-6P | 300 | LR1X2 (N battery) | 25 Hours Continuous Operation | 20 | ||
448.00 € | 1 | 9 jours | 90 | 50 | φ6 Cylindrical Stylus ST38-6X6 | 300 | LR1X2 (N battery) | 25 Hours Continuous Operation | 20 | ||
328.60 € | 1 | 5 jours | 80 | 60 | Stylus ST38-6P | 500 | LR1X2 (N battery) | 25 Hours Continuous Operation | 32 | ||
354.47 € | 1 | 9 jours | 80 | 60 | φ6 Cylindrical Stylus ST38-6X6 | 500 | LR1X2 (N battery) | 25 Hours Continuous Operation | 32 |
Loading...
Product Category | Équipement de mesure | Measured pressure(N) | XY 0.6N,Z 2.7N | Features | Instantly transmits touch position with LED lamp. |
---|---|---|---|---|---|
Specifications | Probe restoration accuracy: ± 1 μm (2σ); Overtravel: XY ±12 mm Z 5 mm |
Configurer
Propriétés de base
L(mm)
L1(mm)
Accessory
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles