Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WEL-MIG-316L-0.9-12.5 |
WEL-MIG-316L-1.2-12.5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Wire Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
428.81 € | 1 | 8 jours | 0.9 | ||
401.27 € | 1 | 8 jours | 1.2 |
Loading...
Product Type | Fil de soudage | Amount Of Content | 1 Box (12.5 kg) | Application | Welding of SUS316L |
---|---|---|---|---|---|
(JIS) Equivalent standard | YS316L | (AWS) Equivalent standard | ER316L | Chemical components C(%) | 0.025 |
Chemical components Si(%) | 0.33 | Chemical components Mn(%) | 1.85 | Chemical components Ni(%) | 12.96 |
Chemical components Cr(%) | 18.88 | Chemical components Mo(%) | 2.13 | Other (Each One)(%) | ─ |
Mechanical property (tensile strength)(Mpa) | 568 | Mechanical property (elongation)(%) | 45 | Shield Gas | Ar+2%O2 |
Mass(g) | 12500 |
Configurer
Propriétés de base
Wire Diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles