TIG Welding Rod for Stainless Steel WEL TIG 316L

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WEL-TIG-316L-1.6-5
WEL-TIG-316L-2-5
WEL-TIG-316L-2.4-5
WEL-TIG-316L-3.2-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pole diameter
(mm)

157.87 €

1 8 jours 1.6

153.07 €

1 Disponible 8 jours 2

144.41 €

1 Disponible 8 jours 2.4

144.41 €

1 Disponible 8 jours 3.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Baguette de soudage Pole length(mm) 1000 Amount Of Content 1 Box (5 kg)
Features WEL TIG 316L is a bar using welded stainless steel austenite that is the same as WEL TIG 316, but as the carbon content is low, it has superior intergranular corrosion characteristics, and is suitable for locations requiring resistance for rough corrosion, such as with smoke equipment, fertilizer plants, or chemistry equipment. Application SUS 316L (JIS) Equivalent standard Z 3321 YS316L
(AWS) Equivalent standard A5.9 ER316L Identification Color End Surface Green Identification Color Side Surface
Mechanical property (tensile strength)(Mpa) 586 Mechanical property (elongation)(%) 45 Mechanical property (0.2% yield stress)(Mpa) 464
Mass(g) 5000

Assistance technique