• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 23:00 (CEST) 23/9/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Hardfacing MAG Welding Wire with Flux (NFG-H800)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NFG-H800-1.2-20
NFG-H800-1.6-20
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Wire Diameter
(mm)
One example of chemical components C
(%)
Si
(%)
Mn
(%)
Cr
(%)
W
(%)
Special element
(%)
JIS Standard Application Preheating and Interpass
(°C)
Vickers
(Hv)
Rockwell
(HRC)
Shore
(Hs)

469.35 €

8 jours 1.20.860.701.764.562.020.40Z3326YF3B-C-800To be used on hard facing products exposed to sediment and erosion wear, such as pump casing, impellers, buckets, and exhausters.200~300800~85064~6688~92

429.91 €

8 jours 1.60.860.701.764.562.020.40Z3326YF3B-C-800To be used on hard facing products exposed to sediment and erosion wear, such as pump casing, impellers, buckets, and exhausters.200~300800~85064~6688~92

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Welding wire Amount Of Content 1 winding (20 kg)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique