Hardfacing MAG Welding Wire with Flux (NFG-H700)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NFG-H700-1.2-20
NFG-H700-1.6-20
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Wire Diameter
(mm)
One example of chemical components C
(%)
Si
(%)
Mn
(%)
Cr
(%)
Special element
(%)
JIS Standard Application Preheating and Interpass
(°C)
Vickers
(Hv)
Rockwell
(HRC)
Shore
(Hs)

412.05 €

8 jours 1.20.462.510.617.540.58Z3326YF3B-C-700Ideal for hard faced parts that are subject to harsh sediment abrasion, such as the pump casing or pump impeller of civil engineering and construction machinery.200~300680~73059~6180~84

386.69 €

8 jours 1.60.462.510.617.540.58Z3326YF3B-C-700Ideal for hard faced parts that are subject to harsh sediment abrasion, such as the pump casing or pump impeller of civil engineering and construction machinery.200~300680~73059~6180~84

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Welding wire Amount Of Content 1 winding (20 kg)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique