• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 16/12/2018 à 0:00 (CET) 17/12/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

TIG Welding Rod for Stainless Steel NS-308R

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NS-308R-1.2-5
NS-308R-1.6-5
NS-308R-2-5
NS-308R-2.4-5
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Pole diameter
(mm)
One example of chemical components C
(%)
Si
(%)
Mn
(%)
P
(%)
S
(%)
Ni
(%)
Cr
(%)
Tensile Strength
(N/mm2)
Stretch
(%)
0.2% Resistance
(N/mm2)
Small Package Mass
(kg)
JIS Standard AWS Standard Application

109.44 €

6 jours 1.20.050.361.530.0240.0019.5319.8558046.94105Z3321Y308A5.9ER308For 18 Cr-8 Ni Stainless Steel

107.38 €

6 jours 1.60.050.361.530.0240.0019.5319.8558046.94105Z3321Y308A5.9ER308For 18 Cr-8 Ni Stainless Steel

100.99 €

6 jours 20.050.361.530.0240.0019.5319.8558046.94105Z3321Y308A5.9ER308For 18 Cr-8 Ni Stainless Steel

162.93 €

10 jours 2.40.050.361.530.0240.0019.5319.8558046.94105Z3321Y308A5.9ER308For 18 Cr-8 Ni Stainless Steel

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Welding rod Pole length(mm) 1000 Amount Of Content 1 Case (5 kg)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique