Shielded Metal Arc Welding Rod for Stainless Steel HIT-308

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HIT-308-1.6-1
HIT-308-2-1
HIT-308-2.6-1
HIT-308-3.2-1
HIT-308-4-1
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Pole diameter
(mm)
Pole length
(mm)
Current range, lower
(A)
Current range, vertical position, elevating, upper JIS Standard AWS Standard Application Pole end color

56.06 €

Disponible 5 jours 1.625015–4010~35Z3221D308-16A5.4E308-16SUS304(18Cr-8Ni)、SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)Yellow

47.41 €

Disponible 5 jours 225020–5015–45Z3221D308-16A5.4E308-16SUS304(18Cr-8Ni)、SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)Yellow

39.56 €

Disponible 5 jours 2.630050~8045 to 75Z3221D308-16A5.4E308-16SUS304(18Cr-8Ni)、SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)Yellow

37.83 €

Disponible 5 jours 3.235070~11065~105Z3221D308-16A5.4E308-16SUS304(18Cr-8Ni)、SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)Yellow

35.87 €

9 jours 4350100~15095~140Z3221D308-16A5.4E308-16SUS304(18Cr-8Ni)、SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)Yellow

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Welding rod Amount Of Content 1 Case (1 kg)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique