Stainless Steel TIG Welded Pole

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NS-316R-1.2-5
NS-316R-1.6-5
NS-316R-2-5
NS-316R-2.4-5
NS-316R-3.2-5
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Pole diameter
(mm)
One example of chemical components C
(%)
Si
(%)
Mn
(%)
P
(%)
S
(%)
Ni
(%)
Cr
(%)
Mo
(%)
Tensile Strength
(N/mm2)
Stretch
(%)
0.2% Resistance
(N/mm2)
Small Package Mass
(kg)
JIS Standard AWS Standard Application

127.49 €

10 jours 1.20.040.481.530.0250.00112.0419.002.1257040.54005Z3321Y316A5.9ER316For 18 Cr-12 Ni-2.5 Mo Stainless Steel

140.65 €

10 jours 1.60.040.481.530.0250.00112.0419.002.1257040.54005Z3321Y316A5.9ER316For 18 Cr-12 Ni-2.5 Mo Stainless Steel

118.48 €

10 jours 20.040.481.530.0250.00112.0419.002.1257040.54005Z3321Y316A5.9ER316For 18 Cr-12 Ni-2.5 Mo Stainless Steel

113.41 €

10 jours 2.40.040.481.530.0250.00112.0419.002.1257040.54005Z3321Y316A5.9ER316For 18 Cr-12 Ni-2.5 Mo Stainless Steel

108.91 €

10 jours 3.20.040.481.530.0250.00112.0419.002.1257040.54005Z3321Y316A5.9ER316For 18 Cr-12 Ni-2.5 Mo Stainless Steel

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Welding rod Pole length(mm) 1000 Amount Of Content 1 Box (5 kg)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique