• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 à 24:00 (CEST) 21/10/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

TIG Welding Rod for Stainless Steel NS-309R

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NS-309R-1-5
NS-309R-1.2-5
NS-309R-1.6-5
NS-309R-2-5
NS-309R-2.4-5
NS-309R-3.2-5
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Pole diameter
(mm)
One example of chemical components C
(%)
Si
(%)
Mn
(%)
P
(%)
S
(%)
Ni
(%)
Cr
(%)
Tensile Strength
(N/mm2)
Stretch
(%)
0.2% Resistance
(N/mm2)
Small Package Mass
(kg)
JIS Standard AWS Standard Application

143.80 €

8 jours 10.050.441.600.0240.00113.5923.0960341.24365Z3321Y309A5.9ER309For 22 Cr-12 Ni steel, dissimilar material welding

125.19 €

8 jours 1.20.050.441.600.0240.00113.5923.0960341.24365Z3321Y309A5.9ER309For 22 Cr-12 Ni steel, dissimilar material welding

121.67 €

8 jours 1.60.050.441.600.0240.00113.5923.0960341.24365Z3321Y309A5.9ER309For 22 Cr-12 Ni steel, dissimilar material welding

115.28 €

8 jours 20.050.441.600.0240.00113.5923.0960341.24365Z3321Y309A5.9ER309For 22 Cr-12 Ni steel, dissimilar material welding

110.59 €

Disponible 8 jours 2.40.050.441.600.0240.00113.5923.0960341.24365Z3321Y309A5.9ER309For 22 Cr-12 Ni steel, dissimilar material welding

113.33 €

8 jours 3.20.050.441.600.0240.00113.5923.0960341.24365Z3321Y309A5.9ER309For 22 Cr-12 Ni steel, dissimilar material welding

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Welding rod Pole length(mm) 1000 Amount Of Content 1 Box (5 kg)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique