General Flux Wire for Light Steel KX-200

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KX-200-1.2-20

Référence pièce
KX-200-1.2-20
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Authenticating Organization Application Tensile Strength
(N/mm2)
AWS Standard JIS Standard KS Standard One example of chemical components C
(%)
Si
(%)
Mn
(%)
P
(%)
S
(%)

129.61 €

9 jours KS/ABS/BV/DNV/GL/KR/LR/NK/CCS(CO2Gas)/TUV/KS/JIS(CO2&MIXGas)Flux core wire for butt-jointing of thick plates and fillet welding of mild steel and 490 N / mm2 class high tensile strength steel in various structures, such as construction machinery, pressure vessels, bridges, shipbuilding, etc. Various rope and forklift chain lubrication for construction machinery.550A5.20E70T-1CZ3313YFW-C50DMD7104YFW-C50DM0.040.411.250.0140.011

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Welding wire Wire Diameter(mm) 1.2 Shield Gas CO2
Welding Position F/H-Fil Current (Polarity) DC(+) Stretch(%) 27
Shock Value(J) 50(-20℃) Amount Of Content 1 Box (20 kg)

Vous vous trouvez sur la page de General Flux Wire for Light Steel KX-200, le numéro d'article est le suivant: KX-200-1.2-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KX-200-1.2-20.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique