Solid Wire for Soft Steel KC-28/ZO-26/ZO-55

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KC-28-0.8-20
KC-28-0.9-20
KC-28-0.9-250
KC-28-1.0-20
KC-28-1.2-20
ZO-26-1.2-20
ZO-26-1.4-20
ZO-26-1.6-20
ZO-55-1.2-20
ZO-55-1.4-20
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Wire Diameter
(mm)
Shield Gas Welding Position Current (Polarity) Stretch
(%)
Shock Value
(J)
Amount Of Content Authenticating Organization Application Yield Point
(N/mm2)
Tensile Strength
(N/mm2)
AWS Standard JIS Standard KS Standard One example of chemical components C
(%)
Si
(%)
Mn
(%)
P
(%)
S
(%)

134.12 €

8 jours 0.8------------------

174.03 €

8 jours 0.9------------------

1,502.61 €

8 jours 0.9CO2F/V/OH/HDC(+)3090(-29℃)1 Box (250 kg)KS/ABS/BV/CCS/CWB/DNV/GL/LR/KR/NK/TUV/JISButt-Jointing and Fillet Welding on Various Structures, Such as Vehicles, Ships, Steel Frames, Bridges, and Industrial Machinery450550ER70S-6YGW12YGW120.080.501.050.0140.010

171.37 €

8 jours 1------------------

167.91 €

8 jours 1.2------------------

171.69 €

Disponible 4 jours 1.2CO2F/V/OH/HDC(+)29110(-18℃)1 Box (20 kg)KS/ABS/KR/LR/NK/JISAll Welding Postures of Butt-Jointing and Fillet Welding for Various Structures, Such as Vehicles, Buildings, Ships, and Bridges490560ER70S-GYGW11YGW110.110.551.31--

176.69 €

7 jours 1.4CO2F/V/OH/HDC(+)29110(-18℃)1 Box (20 kg)KS/ABS/KR/LR/NK/JISAll Welding Postures of Butt-Jointing and Fillet Welding for Various Structures, Such as Vehicles, Buildings, Ships, and Bridges490560ER70S-GYGW11YGW110.110.551.31--

167.91 €

Disponible 8 jours 1.6CO2F/V/OH/HDC(+)29110(-18℃)1 Box (20 kg)KS/ABS/KR/LR/NK/JISAll Welding Postures of Butt-Jointing and Fillet Welding for Various Structures, Such as Vehicles, Buildings, Ships, and Bridges490560ER70S-GYGW11YGW110.110.551.31--

190.00 €

7 jours 1.2CO2F/V/OH/HDC(+)27170(-29℃)1 Box (20 kg)-All Welding Postures of Butt-Jointing and Fillet Welding for Various Structures, Such as Vehicles, Buildings, Ships, and Bridges580640ER70S-GYGW18YGW180.070.781.550.0140.009

190.00 €

7 jours 1.4CO2F/V/OH/HDC(+)27170(-29℃)1 Box (20 kg)-All Welding Postures of Butt-Jointing and Fillet Welding for Various Structures, Such as Vehicles, Buildings, Ships, and Bridges580640ER70S-GYGW18YGW180.070.781.550.0140.009

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Welding wire

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique