• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 5:00 (CEST) 15/7/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Welding Rod (for General Use) KI-101LF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KI-101LF-2.6-20
KI-101LF-3.2-20
KI-101LF-4-20
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Pole diameter
(mm)
Welding Position Current (Polarity) Stretch
(%)
Shock Value
(J)
Amount Of Content Authenticating Organization Application Yield Point
(N/mm2)
Tensile Strength
(N/mm2)
AWS Standard JIS Standard KS Standard One example of chemical components C
(%)
Si
(%)
Mn
(%)
P
(%)
S
(%)

178.02 €

Disponible 9 jours 2.6------중후판 용접용----------

177.01 €

Disponible 5 jours 3.2------중후판 용접용----------

177.01 €

Disponible 5 jours 4F/V/OH/HAC/DC(±)34120(0℃)1 Box (20 kg)KS/KR/ABS/BV/DNV/GL/LR/NK/JISWelding of important structures for shipbuilding, vehicles, construction, bridge building, and high pressure boilers, etc.400460A5.1E6019Z3211D4301D7004E43010.090.120.480.0140.010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Welding rod

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique