Welding Rod (for General Use) KT-303

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KT-303-2.6-5
KT-303-2.6-20
KT-303-3.2-5
KT-303-3.2-20
KT-303-4-20
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Pole diameter
(mm)
Amount Of Content Authenticating Organization Application Yield Point
(N/mm2)
Tensile Strength
(N/mm2)
JIS Standard KS Standard One example of chemical components C
(%)
Si
(%)
Mn
(%)
P
(%)
S
(%)

45.70 €

Disponible 4 jours 2.61 Box (5 kg)KS/KR/ABS/DNV/GL/LR/NK/JISFor Welding of Vehicles, Buildings, and General Structures and Farming Equipment Production420460Z3211D4303D7004E43030.070.150.370.0140.013

178.34 €

Disponible 4 jours 2.61 Box (20 kg)KS/KR/ABS/DNV/GL/LR/NK/JISFor Welding of Vehicles, Buildings, and General Structures and Farming Equipment Production420460Z3211D4303D7004E43030.070.150.370.0140.013

45.37 €

Disponible 4 jours 3.21 Box (5 kg)KS/KR/ABS/DNV/GL/LR/NK/JISFor Welding of Vehicles, Buildings, and General Structures and Farming Equipment Production420460Z3211D4303D7004E43030.070.150.370.0140.013

178.34 €

Disponible 4 jours 3.21 Box (20 kg)KS/KR/ABS/DNV/GL/LR/NK/JISFor Welding of Vehicles, Buildings, and General Structures and Farming Equipment Production420460Z3211D4303D7004E43030.070.150.370.0140.013

178.34 €

Disponible 4 jours 41 Box (20 kg)KS/KR/ABS/DNV/GL/LR/NK/JISFor Welding of Vehicles, Buildings, and General Structures and Farming Equipment Production420460Z3211D4303D7004E43030.070.150.370.0140.013

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Welding rod Welding Position F/V/OH/H Current (Polarity) AC/DC(±)
Stretch(%) 32 Shock Value(J) 120(0℃)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique