Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Neck Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.57 € | 1 | 6 jours | 10 | 30 | 12 | 80 | A | ||
137.15 € | 1 | 6 jours | 10 | 40 | 12 | 90 | A | ||
143.76 € | 1 | 6 jours | 10 | 50 | 12 | 100 | A | ||
135.83 € | 1 | 6 jours | 11 | 30 | 12 | 80 | A | ||
135.83 € | 1 | 6 jours | 12 | 30 | 12 | 80 | A | ||
141.78 € | 1 | 6 jours | 12 | 40 | 12 | 90 | A | ||
149.03 € | 1 | 6 jours | 12 | 50 | 12 | 100 | B | ||
146.40 € | 1 | 6 jours | 13 | 40 | 16 | 95 | A | ||
146.40 € | 1 | 6 jours | 14 | 40 | 16 | 95 | A | ||
155.64 € | 1 | 6 jours | 14 | 50 | 16 | 105 | A | ||
164.22 € | 1 | 6 jours | 14 | 60 | 16 | 115 | A | ||
155.64 € | 1 | 6 jours | 15 | 50 | 16 | 105 | A | ||
172.80 € | 1 | 6 jours | 15 | 60 | 16 | 115 | A | ||
215.05 € | 1 | 6 jours | 15 | 80 | 16 | 135 | A | ||
172.80 € | 1 | 6 jours | 16 | 60 | 16 | 115 | B | ||
218.35 € | 1 | 6 jours | 16 | 80 | 16 | 135 | B | ||
180.72 € | 1 | 6 jours | 16.5 | 60 | 16 | 120 | C | ||
180.72 € | 1 | 6 jours | 17 | 60 | 20 | 120 | A | ||
180.72 € | 1 | 6 jours | 18 | 60 | 20 | 125 | A | ||
224.95 € | 1 | 6 jours | 18 | 80 | 20 | 145 | A | ||
184.68 € | 1 | 6 jours | 19 | 60 | 20 | 125 | A | ||
184.68 € | 1 | 6 jours | 20 | 60 | 20 | 125 | B | ||
228.91 € | 1 | 6 jours | 20 | 80 | 20 | 145 | B | ||
267.85 € | 1 | 6 jours | 20 | 100 | 20 | 165 | B | ||
233.53 € | 1 | 6 jours | 21 | 60 | 20 | 125 | C | ||
233.53 € | 1 | 6 jours | 22 | 60 | 25 | 130 | A | ||
245.41 € | 1 | 6 jours | 22 | 80 | 25 | 150 | A | ||
285.68 € | 1 | 6 jours | 22 | 100 | 25 | 170 | A | ||
245.41 € | 1 | 6 jours | 22.5 | 80 | 25 | 150 | A | ||
245.41 € | 1 | 6 jours | 23 | 80 | 25 | 150 | A | ||
245.41 € | 1 | 6 jours | 24 | 80 | 25 | 150 | A | ||
314.06 € | 1 | 6 jours | 24 | 100 | 25 | 170 | A | ||
254.65 € | 1 | 6 jours | 25 | 80 | 25 | 150 | B | ||
315.38 € | 1 | 6 jours | 25 | 100 | 25 | 170 | B | ||
335.84 € | 1 | 6 jours | 25 | 120 | 25 | 190 | B | ||
260.59 € | 1 | 6 jours | 25.5 | 80 | 25 | 150 | C | ||
260.59 € | 1 | 6 jours | 26 | 80 | 25 | 150 | C | ||
319.34 € | 1 | 6 jours | 26 | 100 | 25 | 170 | C | ||
294.92 € | 1 | 6 jours | 27 | 90 | 25 | 160 | C | ||
294.92 € | 1 | 6 jours | 28 | 90 | 25 | 160 | C | ||
301.52 € | 1 | 6 jours | 28.5 | 90 | 25 | 160 | C | ||
301.52 € | 1 | 6 jours | 29 | 90 | 25 | 160 | C | ||
301.52 € | 1 | 6 jours | 29.5 | 90 | 25 | 170 | C | ||
301.52 € | 1 | 6 jours | 30 | 90 | 32 | 170 | A | ||
363.57 € | 1 | 6 jours | 30 | 120 | 32 | 200 | A | ||
330.56 € | 1 | 6 jours | 31 | 90 | 32 | 170 | A | ||
330.56 € | 1 | 6 jours | 32 | 90 | 32 | 170 | B | ||
389.98 € | 1 | 6 jours | 32 | 120 | 32 | 200 | B | ||
392.62 € | 1 | 6 jours | 33 | 100 | 32 | 180 | C | ||
392.62 € | 1 | 6 jours | 34 | 100 | 32 | 180 | C | ||
392.62 € | 1 | 6 jours | 35 | 100 | 32 | 180 | C | ||
470.50 € | 1 | 6 jours | 35 | 120 | 32 | 200 | C | ||
415.06 € | 1 | 6 jours | 36 | 100 | 32 | 180 | C | ||
424.96 € | 1 | 6 jours | 37 | 100 | 32 | 180 | C | ||
424.96 € | 1 | 6 jours | 38 | 100 | 32 | 180 | C | ||
487.01 € | 1 | 6 jours | 39 | 100 | 32 | 180 | C | ||
487.01 € | 1 | 6 jours | 40 | 100 | 32 | 180 | C | ||
646.09 € | 1 | 6 jours | 40 | 150 | 32 | 230 | C | ||
563.58 € | 1 | 6 jours | 41 | 100 | 32 | 180 | C | ||
563.58 € | 1 | 6 jours | 42 | 100 | 32 | 180 | C |
Loading...
Work material | Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré à col long |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Latéral / Rainure / Chanfreinage | Blade tip shape | With Land |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.05 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Neck Shape
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles