Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Neck Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.73 € | 1 | 6 jours | 13 | 20 | 12 | 100 | C | ||
112.73 € | 1 | 6 jours | 14 | 20 | 16 | 100 | A | ||
118.67 € | 1 | 6 jours | 15 | 20 | 16 | 100 | A | ||
125.28 € | 1 | 6 jours | 16 | 20 | 16 | 100 | B | ||
129.23 € | 1 | 6 jours | 17 | 20 | 16 | 100 | C | ||
132.53 € | 1 | 6 jours | 18 | 20 | 20 | 125 | A | ||
141.12 € | 1 | 6 jours | 19 | 20 | 20 | 125 | A | ||
141.12 € | 1 | 6 jours | 20 | 20 | 20 | 125 | B | ||
147.72 € | 1 | 6 jours | 21 | 20 | 20 | 125 | C | ||
155.64 € | 1 | 6 jours | 22 | 20 | 20 | 125 | C | ||
161.58 € | 1 | 6 jours | 23 | 20 | 25 | 125 | A | ||
170.82 € | 1 | 6 jours | 24 | 20 | 25 | 125 | A | ||
186.00 € | 1 | 6 jours | 25 | 40 | 25 | 145 | B | ||
193.26 € | 1 | 6 jours | 26 | 40 | 25 | 145 | C | ||
208.45 € | 1 | 6 jours | 27 | 40 | 25 | 145 | C | ||
208.45 € | 1 | 6 jours | 28 | 40 | 25 | 145 | C | ||
210.43 € | 1 | 6 jours | 29 | 40 | 32 | 155 | A | ||
246.08 € | 1 | 6 jours | 31 | 40 | 32 | 155 | A | ||
256.63 € | 1 | 6 jours | 32 | 40 | 32 | 155 | B | ||
263.89 € | 1 | 6 jours | 33 | 40 | 32 | 155 | C | ||
263.89 € | 1 | 6 jours | 34 | 40 | 32 | 155 | C | ||
263.89 € | 1 | 6 jours | 35 | 40 | 32 | 155 | C | ||
281.71 € | 1 | 6 jours | 36 | 40 | 32 | 155 | C | ||
300.20 € | 1 | 6 jours | 37 | 40 | 32 | 155 | C | ||
300.20 € | 1 | 6 jours | 38 | 40 | 32 | 155 | C | ||
331.22 € | 1 | 6 jours | 39 | 50 | 42 | 170 | A | ||
331.22 € | 1 | 6 jours | 40 | 50 | 42 | 170 | A | ||
396.58 € | 1 | 6 jours | 45 | 50 | 42 | 170 | C | ||
457.31 € | 1 | 6 jours | 50 | 50 | 42 | 170 | C |
Loading...
Work material | General steel / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Latéral / Rainure | Blade tip shape | Pin Angle |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Blade diameter tolerance(mm) | +0.05~0 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Neck Shape
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles