Fraise LSU à longue tige Ultra 30 AH10

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LSU213140LK
LSU214140LK
LSU215140LK
LSU216140LK
LSU217160LK
LSU218160LK
LSU219160LK
LSU220160LK
LSU221170LK
LSU222170LK
LSU223170LK
LSU224170LK
LSU225220LK
LSU226220LK
LSU227220LK
LSU228220LK
LSU229230LK
LSU230230LK
LSU231230LK
LSU232230LK
LSU233230LK
LSU234270LK
LSU235270LK
LSU236270LK
LSU237270LK
LSU238270LK
LSU239270LK
LSU240270LK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck Shape

163.57 €

1 Disponible 6 jours 13201614080A

163.57 €

1 Disponible 6 jours 14201614080A

177.32 €

1 Disponible 6 jours 15201614080A

195.43 €

1 Disponible 6 jours 16201614080B

212.09 €

1 Disponible 6 jours 172020160100A

212.09 €

1 Disponible 6 jours 182020160100A

214.26 €

1 Disponible 6 jours 192020160100A

214.26 €

1 Disponible 6 jours 202020160100B

217.88 €

1 Disponible 6 jours 212025170100A

217.88 €

1 Disponible 6 jours 222025170100A

234.55 €

1 Disponible 6 jours 232025170100A

234.55 €

1 Disponible 6 jours 242025170100A

278.00 €

1 Disponible 6 jours 254025220150B

291.03 €

1 Disponible 6 jours 264032220150A

291.03 €

1 Disponible 6 jours 274032220150A

291.03 €

1 Disponible 6 jours 284032220150A

296.10 €

1 Disponible 6 jours 294032230150A

296.10 €

1 Disponible 6 jours 304032230150A

348.25 €

1 Disponible 6 jours 314032230150A

348.25 €

1 Disponible 6 jours 324032230150B

372.14 €

1 Disponible 6 jours 334032230150C

387.35 €

1 Disponible 6 jours 344042270150A

401.11 €

1 Disponible 6 jours 354042270150A

405.46 €

1 Disponible 6 jours 364042270150A

405.46 €

1 Disponible 6 jours 374042270150A

405.46 €

1 Disponible 6 jours 384042270150A

432.26 €

1 Disponible 6 jours 395042270150A

432.26 €

1 Disponible 6 jours 405042270150A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating Non revêtu Machining Application Latéral / Rainure / Chanfreinage Blade tip shape Land / Anti-Chipping C Face Attached
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.05

Assistance technique