Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Neck Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 3 | 4 | 6 | 45 | A | |
81.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 6 | 4 | 6 | 45 | A | |
88.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 9 | 4 | 6 | 50 | A | |
82.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 4 | 4 | 6 | 45 | A | |
83.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 8 | 4 | 6 | 45 | A | |
92.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 12 | 4 | 6 | 50 | A | |
87.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 5 | 4 | 6 | 50 | A | |
89.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 10 | 4 | 6 | 50 | A | |
98.05 € | 1 | 6 jours | 5 | 15 | 4 | 6 | 60 | A | ||
95.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 6 | 6 | 6 | 50 | B | |
96.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 12 | 6 | 6 | 50 | B | |
106.55 € | 1 | 6 jours | 6 | 18 | 6 | 6 | 60 | B | ||
116.01 € | 1 | 6 jours | 6 | 24 | 6 | 6 | 70 | B | ||
125.46 € | 1 | 6 jours | 8 | 8 | 6 | 8 | 60 | B | ||
126.41 € | 1 | 6 jours | 8 | 16 | 6 | 8 | 60 | B | ||
139.64 € | 1 | 6 jours | 8 | 24 | 6 | 8 | 70 | B | ||
106.13 € | 1 | 6 jours | 8 | 32 | 6 | 8 | 80 | B | ||
116.04 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 6 | 10 | 70 | B | ||
117.35 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 6 | 10 | 70 | B | ||
128.57 € | 1 | 6 jours | 10 | 30 | 6 | 10 | 80 | B | ||
141.78 € | 1 | 6 jours | 10 | 40 | 6 | 10 | 90 | B | ||
141.78 € | 1 | 6 jours | 12 | 12 | 6 | 12 | 75 | B | ||
142.43 € | 1 | 6 jours | 12 | 24 | 6 | 12 | 75 | B | ||
156.29 € | 1 | 6 jours | 12 | 36 | 6 | 12 | 90 | B | ||
172.14 € | 1 | 6 jours | 12 | 48 | 6 | 12 | 110 | B | ||
211.74 € | 1 | 6 jours | 14 | 14 | 6 | 16 | 95 | A | ||
212.40 € | 1 | 6 jours | 14 | 28 | 6 | 16 | 95 | A | ||
233.53 € | 1 | 6 jours | 14 | 42 | 6 | 16 | 110 | A | ||
255.32 € | 1 | 6 jours | 14 | 56 | 6 | 16 | 120 | A | ||
229.57 € | 1 | 6 jours | 15 | 15 | 6 | 16 | 95 | A | ||
230.22 € | 1 | 6 jours | 15 | 30 | 6 | 16 | 95 | A | ||
252.67 € | 1 | 6 jours | 15 | 45 | 6 | 16 | 120 | A | ||
278.42 € | 1 | 6 jours | 15 | 60 | 6 | 16 | 130 | A | ||
282.38 € | 1 | 6 jours | 16 | 16 | 6 | 16 | 95 | B | ||
283.69 € | 1 | 6 jours | 16 | 32 | 6 | 16 | 95 | B | ||
310.76 € | 1 | 6 jours | 16 | 48 | 6 | 16 | 130 | B | ||
341.13 € | 1 | 6 jours | 16 | 64 | 6 | 16 | 130 | B | ||
374.79 € | 1 | 6 jours | 18 | 18 | 8 | 20 | 100 | A | ||
376.11 € | 1 | 6 jours | 18 | 36 | 8 | 20 | 100 | A | ||
413.73 € | 1 | 6 jours | 18 | 54 | 8 | 20 | 130 | A | ||
454.66 € | 1 | 6 jours | 18 | 72 | 8 | 20 | 140 | A | ||
441.47 € | 1 | 6 jours | 20 | 20 | 8 | 20 | 100 | B | ||
442.12 € | 1 | 6 jours | 20 | 40 | 8 | 20 | 100 | B | ||
487.01 € | 1 | 6 jours | 20 | 60 | 8 | 20 | 130 | B | ||
535.19 € | 1 | 6 jours | 20 | 80 | 8 | 20 | 140 | B |
Loading...
Work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acier inoxydable / Fonte | Type | Carré | Coating | TiN |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Latéral / Rainure | Blade tip shape | With Land | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.05 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Neck Shape
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles