Fraise hémisphérique BEM2 G2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BEM2020K
BEM2025K
BEM2030K
BEM2035K
BEM2040K
BEM2045K
BEM2050K
BEM2060K
BEM2075K
BEM2080K
BEM2100K
BEM2125K
BEM2150K
BEM2200K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Torsional Angle
(°)
Neck Shape Outer Diameter D
(mm)

140.39 €

1 Disponible 6 jours 291001015A4

148.36 €

1 Disponible 6 jours 2.5101201015A5

159.94 €

1 Disponible 6 jours 3111201015A6

169.36 €

1 Disponible 6 jours 3.5141201015A7

182.40 €

1 Disponible 6 jours 4141201215A8

198.33 €

1 Disponible 6 jours 4.5141201215A9

172.25 €

1 Disponible 6 jours 5301201020B10

186.02 €

1 Disponible 6 jours 6301201220B12

217.88 €

1 Disponible 6 jours 7.5401201620A15

229.47 €

1 Disponible 6 jours 8501601620B16

283.06 €

1 Disponible 6 jours 10601602020B20

398.93 €

1 Disponible 6 jours 12.5602002520B25

506.12 €

1 Disponible 6 jours 15602002520C30

834.20 €

1 Disponible 6 jours 20802203220C40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 2
Coating Non revêtu Machining Application Surface incurvée / Rainure R Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.05
With/Without Torsion Available

Assistance technique