Fraise hémisphérique monobloc BEM2 à longue tige G2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BEM2020LK
BEM2025LK
BEM2030LK
BEM2040LK
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Neck Shape With/Without Torsion Outer Diameter D
(mm)

125.80 €

8 jours 220606AAvailable4

96.04 €

8 jours 2.525706AAvailable5

100.68 €

8 jours 325706BAvailable6

124.96 €

8 jours 425908BAvailable8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ball work material General steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Resin Number of flutes(sheet) 2
Coating Non-Coated Machining Application Curved surface / R Groove Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.05
Torsional Angle(°) 15

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique