Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MWH0100 |
MWH0120 |
MWH0160 |
MWH0200 |
MWH0250 |
MWH0300 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Blade Length (mm) | R (mm) | Neck Shape | Color Ring | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.53 € | 1 | 9 jours | 10 | 130 | 16 | 6 | 5 | 35 | Red | ||
132.53 € | 1 | 9 jours | 12 | 150 | 16 | 8.5 | 6 | 40 | Purple | ||
142.43 € | 1 | 9 jours | 16 | 180 | 20 | 10 | 8 | 50 | Green | ||
162.89 € | 1 | 9 jours | 20 | 200 | 25 | 13 | 10 | 60 | Yellow | ||
208.45 € | 1 | 9 jours | 25 | 220 | 32 | 16.3 | 12.5 | 73 | White | ||
250.03 € | 1 | 9 jours | 30 | 240 | 32 | 20 | 15 | 85 | Blue |
Loading...
Machining Application | Latéral / Rainure | Work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Mounting Method | Avec poignée |
---|---|---|---|---|---|
Material, Carbide (M Type) | MX30 | Coating | TiAlN | R Precision | -0.03~+0.03 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Blade Length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles