Fraise à fente en T SCO avec lames échelonnées G2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSL1504TK
TSL1505TK
TSL1506TK
TSL1507TK
TSL1508TK
TSL1510TK
TSL1604TK
TSL1605TK
TSL1606TK
TSL1607TK
TSL1608TK
TSL1610TK
TSL1804TK
TSL1805TK
TSL1806TK
TSL1807TK
TSL1808TK
TSL1810TK
TSL2004TK
TSL2005TK
TSL2006TK
TSL2008TK
TSL2010TK
TSL2012TK
TSL3004TK
TSL3005TK
TSL3006TK
TSL3008TK
TSL3010TK
TSL3012TK
TSL3014TK
TSL3015TK
TSL3016TK
TSL4004TK
TSL4005TK
TSL4006TK
TSL4008TK
TSL4010TK
TSL4012TK
TSL4014TK
TSL4015TK
TSL4016TK
TSL4018TK
TSL4020TK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter
(mm)
Blade Width
(mm)
Outer Diameter Blade Length Tolerance
(mm)
Shank diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Neck length
(mm)
Neck diameter
(mm)

144.01 €

1 6 jours 154-0.050~-0.1601275217

144.73 €

1 6 jours 155-0.050~-0.1601275207

145.46 €

1 6 jours 156-0.050~-0.1601275197

157.05 €

1 6 jours 157-0.050~-0.1601275187

158.49 €

1 6 jours 158-0.050~-0.1601275177

167.91 €

1 6 jours 1510-0.050~-0.1601275157

144.73 €

1 6 jours 164-0.050~-0.1601275217.5

145.46 €

1 6 jours 165-0.050~-0.1601275207.5

146.90 €

1 6 jours 166-0.050~-0.1601275197.5

157.77 €

1 6 jours 167-0.050~-0.1601275187.5

159.94 €

1 6 jours 168-0.050~-0.1601275177.5

169.36 €

1 6 jours 1610-0.050~-0.1601275157.5

146.90 €

1 6 jours 184-0.065~-0.1951690267.5

151.25 €

1 6 jours 185-0.065~-0.1951690257.5

154.87 €

1 6 jours 186-0.065~-0.1951690247.5

169.36 €

1 6 jours 187-0.065~-0.1951690237.5

181.67 €

1 6 jours 188-0.065~-0.1951690227.5

193.99 €

1 6 jours 1810-0.065~-0.1951690207.5

151.98 €

1 6 jours 204-0.065~-0.1951690269.5

155.60 €

1 6 jours 205-0.065~-0.1951690259.5

158.49 €

1 6 jours 206-0.065~-0.1951690249.5

186.02 €

1 6 jours 208-0.065~-0.1951690229.5

198.33 €

1 6 jours 2010-0.065~-0.1951690209.5

212.82 €

1 6 jours 2012-0.065~-0.1951690189.5

185.29 €

1 6 jours 304-0.080~-0.240251254113

186.02 €

1 6 jours 305-0.080~-0.240251254013

189.64 €

1 6 jours 306-0.080~-0.240251253913

201.96 €

1 6 jours 308-0.080~-0.240251253713

211.37 €

1 6 jours 3010-0.080~-0.240251253513

225.85 €

1 6 jours 3012-0.080~-0.240251253313

238.17 €

1 6 jours 3014-0.080~-0.240251253113

246.12 €

1 6 jours 3015-0.080~-0.240251253013

246.12 €

1 6 jours 3016-0.080~-0.240251252913

249.74 €

1 6 jours 404-0.080~-0.240251355119

250.47 €

1 6 jours 405-0.080~-0.240251355019

252.64 €

1 6 jours 406-0.080~-0.240251354919

270.74 €

1 6 jours 408-0.080~-0.240251354719

270.74 €

1 6 jours 4010-0.080~-0.240251354519

287.41 €

1 6 jours 4012-0.080~-0.240251354319

304.07 €

1 6 jours 4014-0.080~-0.240251354119

310.59 €

1 6 jours 4015-0.080~-0.240251354019

310.59 €

1 6 jours 4016-0.080~-0.240251353919

322.18 €

1 6 jours 4018-0.080~-0.240251353719

329.42 €

1 6 jours 4020-0.080~-0.240251353519

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Carbide Alloy, K Type Number of flutes 6 Material, Carbide (K Type) G2

Assistance technique