Fraise d'angle CRC G2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CRC0300K
CRC0350K
CRC0400K
CRC0450K
CRC0500K
CRC0600K
CRC0700K
CRC0800K
CRC0900K
CRC1000K
CRC1100K
CRC1200K
CRC1250K
CRC1300K
CRC1400K
CRC1600K
CRC1750K
CRC1800K
CRC2000K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade length ℓ
(mm)
Shank diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Tool Diameter (D)
(mm)
R Size (R)
(mm)
Small Diameter D1
(mm)

127.26 €

1 6 jours 31610018310

129.90 €

1 6 jours 3.516100203.511

135.83 €

1 6 jours 41610022412

164.22 €

1 6 jours 4.520120244.512

166.20 €

1 6 jours 52012025513

172.14 €

1 6 jours 62512028614

202.50 €

1 6 jours 72512031715

208.45 €

1 6 jours 83213033815

234.19 €

1 6 jours 93213037917

269.18 €

1 6 jours 1032130421020

324.62 €

1 6 jours 1132130441120

353.01 €

1 6 jours 1232150481222

405.82 €

1 6 jours 12.5321504912.522

405.82 €

1 6 jours 1332150501322

488.01 €

1 6 jours 1442150521422

585.37 €

1 6 jours 1642170561622

644.77 €

1 6 jours 17.5421705917.522

644.77 €

1 6 jours 1842170601822

704.17 €

1 6 jours 2042170642022

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Round Chamfer Work material General steel, temper steel, stainless steel, cast iron, aluminum, copper, resin Number of flutes(mm) 4
Tool Material Type Carbide With or without coating NA Coating Type Non-Coated
R Tolerance(mm) ±0.05

Assistance technique